Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG, 148B6924

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 150, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

148B6924

Con. padrão: EN 10216-2, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 150, Tamanho da conexão de saída [mm]: 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
AprovaçãoLISTADO C UL USCECRNUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAlojamento de válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasFIA-140BSVA-140B
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Tamanho da conexão de entrada [mm]150.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]6 in
Tamanho da conexão de saída [mm]150.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]6 in
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TipoSVL Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoSVL-140B 150
Usado para produtosSVL-140B 150

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto44.1 Quilograma
Peso líquido36 Quilograma
Volume89.01 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm