Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 25, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

148B6868

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 1 pol., Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1 pol.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
AprovaçãoLISTADO C UL USCRNUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAlojamento de válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Característica
Valor
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 25 A/D STR
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasCHV-140B
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 pol.
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 pol.
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TipoSVL Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoSVL-140B 25
Usado para produtosSVL-140B 25

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.75 Quilograma
Peso líquido2.55 Quilograma
Volume5.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162794432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm