Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 20, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
148B6865
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo
148B6865
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de SVL Flexline |
| Aprovação | LISTADO C UL USCRNUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Alojamento de válvula |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes SVL Flexline |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas multifuncionais |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Característica | Valor |
|---|---|
| InspectionText | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG |
| Nome do produto | Corpo de válvula multifunções |
| Nome do programa de peças | CHV-140B |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R744 |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
| Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
| Tipo de produto | SVL-140B 20 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.05 Quilograma |
| Peso líquido | 0.9 Quilograma |
| Volume | 2.612 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |