Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 15, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

148B6864

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
AprovaçãoLISTADO C UL USCRNUA
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAlojamento de válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido2
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 15 A/D STR
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasCHV-140B
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de saída [pol.]1/2 in
TipoSVL Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoSVL-140B 15
Usado para produtosSVL-140B 15

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.45 Quilograma
Peso líquido1.3 Quilograma
Volume2.612 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162794395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm