Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 15, SVL Flexline, Angleway 148B6724

Corpo de válvula multifunções, SVL 15, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 16 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65

148B6724

Used for product: SVL 15

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 1254-5
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAlojamento de válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Característica
Valor
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionNo paint Housing SVL 15 SD ANG PS65
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasSVA-S / SVA-L
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexão de entrada [mm]16.00 mm
Tamanho da conexão de saída [mm]16.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo de conexão de entradaSOLDA
Tipo de conexão de saídaSOLDA
Tipo de produtoSVL 15
Usado para produtosSVL 15

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.122 Quilograma
Peso líquido1.022 Quilograma
Volume2.37 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428559591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm