Corpo de válvula multifunções, SVL 40, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65
148B6717
Used for product: SVL 40
148B6717
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de SVL Flexline |
| Aprovação | CEUA |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B16.22 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Alojamento de válvula |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes SVL Flexline |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas multifuncionais |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | No paint Housing SVL 40 SA ANG PS65 |
| Nome do produto | Corpo de válvula multifunções |
| Nome do programa de peças | SVA-S / SVA-L |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 5/8 in |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1 5/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo de conexão de entrada | SOLDA |
| Tipo de conexão de saída | SOLDA |
| Tipo de produto | SVL 40 |
| Usado para produtos | SVL 40 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.907 Quilograma |
| Peso líquido | 1.778 Quilograma |
| Volume | 5.372 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428559942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |