Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

Corpo de válvula multifunções, SVL 65, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 65 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65

148B6628

Used for product: SVL 65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
AprovaçãoCEUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220GOST 8734-75/8732-78
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAlojamento de válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Característica
Valor
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSVL 65 DIN Valve housing ANG PS65
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexão de entrada [mm]65.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]2 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm]65.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]2 1/2 in
TipoSVL Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoSVL 65
Usado para produtosSVL 65

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.1 Quilograma
Peso líquido2.578 Quilograma
Volume6.912 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428507295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm