Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Corpo de válvula multifunções, SVL 20, SVL Flexline, Direção: Direta, 20 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52

148B5359

Used for product: SVL 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de SVL Flexline
AprovaçãoUKCA
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Descrição do produtoAlojamento de válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido12
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionSVL 20 FPT Valve housing STR
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexão de entrada [mm]20.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão de saída [mm]20.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
TipoSVL Flexline
Tipo de conexão de entradaNPT
Tipo de conexão de saídaNPT
Tipo de produtoSVL 20
Usado para produtosSVL 20

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.35 Quilograma
Peso líquido1.15 Quilograma
Volume2.612 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428485463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm