Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Corpo de válvula multifunções, Válvula ICV 25 (H)A4A

148X0865

Descrição do produto: Válvula motorizada, Tipo de produto: Válvula ICV 25 (H)A4A

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento do cabo [m]3.000 m
Comprimento do cabo [pol.]118.00 in
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula motorizada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Peças incluídasICAD 600 A
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
TampaAtuador
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoVálvula ICV 25 (H)A4A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto9.777 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume26.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm