Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Corpo de válvula multifunções, ICV 65 HA4A, Flange

027H6129

Tipo de conexão: Flange, Mat. da con.: Aço, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120, Usado para produtos: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoCUST. SPEC.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mais informaçõesRetrofit PM, Flanges HA4A
Mat. da con.Aço
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICV 65 (H)A4A Valve housing
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasICLXICMICS
Operação da válvulaMódulo de bloqueio
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo de conexãoFlange
Tipo de produtoICV 65 HA4A
Usado para produtosICLX 65ICM 65ICS 65

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto20.72 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume20.671 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428898720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm