Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Corpo de válvula multifunções, ICV 25, Soldagem

027H2124

Tipo de conexão: Soldagem, Mat. da con.: Aço, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120, Usado para produtos: ICS 25; ICM 25

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 1254-1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICV 25 28 SD Valve housing
Característica
Valor
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasICLXICMICS
Operação da válvulaMódulo de bloqueio
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexão [mm]28 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/8 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoICV 25
Usado para produtosICM 25ICS 25

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.84 Quilograma
Peso líquido1.496 Quilograma
Volume3.305 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428242998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm