Danfoss logo
AV210 Angle seat valves  - Brass - external connection

Válvula externamente operada com assento angular, AV210A, G, 3/4, PTFE, Função: NF

042N4905

Mat. do corpo: Bronze

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoExt. operat. valve accessories
China RoHS complianceOut of scope
Conex. Int./Ext.Externa
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]4.20 bar
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx]145.0 psig
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín]60.9 psig
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]10.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabeçote de controle [mm]40 mm
Diâmetro do orifício [mm]15.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]356 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FechamentoContra o fluxo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoNF
FuncionalExt. operat. valve spare parts
Grupo de produtosVálvulas operadas externamente
In scope of WEEEYes
Mat. de vedaçãoPTFE
Mat. do corpoBronze
Material DescriptionValve AV210A 15G GE 34T NC000
Nome do produtoVálvula externamente operada com assento angular
OperaçãoPistão (angular)
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
Tamanho da conexão [pol.]3/4
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoAV210A
Valor cv [gal/min.]6.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]5.300 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.794 Quilograma
Peso líquido0.694 Quilograma
Volume2.21 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428364942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm