Danfoss logo
Válvula externamente operada com assento angular, AV210C, NPT, 1, PTFE, Função: NA-product-details

Válvula externamente operada com assento angular, AV210C, NPT, 1, PTFE, Função: NA

042N4583

Mat. do corpo: Aço inoxidável
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoExt. operat. valve accessories
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabeçote de controle [mm]63 mm
Diâmetro do orifício [mm]25.00 mm
FechamentoContra o fluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FunçãoNA
FuncionalExt. operat. valve spare parts
Grupo de produtosVálvulas operadas externamente
Mat. de vedaçãoPTFE
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Nome do produtoVálvula externamente operada com assento angular
Característica
Valor
OperaçãoPistão (angular)
Pressão máx. de teste[psig]544.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]363 psig
Pressão máx.de teste [bar]37.5 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
Tamanho da conexão [pol.]1
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoAV210C
Valor cv [gal/min.]23.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]20.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.038 Quilograma
Peso líquido1.538 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702424693039