Válvula externamente operada com assento angular, AV210E, G, 2, PTFE, Função: NA
042N4486
Mat. do corpo: Aço inoxidável
042N4486
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Ext. operat. valve accessories |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Controle da faixa de pressão [bar] [Mín] | 5.00 bar |
| Controle da faixa de pressão [psig] [Máx] | 116.0 psig |
| Controle da faixa de pressão [psig] [Mín] | 72.5 psig |
| Controle da faixa de pressão[bar] [Máx] | 8.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabeçote de controle [mm] | 110 mm |
| Diâmetro do orifício [mm] | 50.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 180 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 356 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
| Fechamento | Contra o fluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Função | NA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Funcional | Ext. operat. valve spare parts |
| Grupo de produtos | Válvulas operadas externamente |
| In scope of WEEE | Yes |
| Mat. de vedação | PTFE |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | Valve AV210E 50SS G 2T NO000 |
| Nome do produto | Válvula externamente operada com assento angular |
| Operação | Pistão (angular) |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.000 bar |
| Pressão máx. de teste[psig] | 348.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 232 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 24.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 16.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP dossier product name | AV210 |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | AV210E |
| Valor cv [gal/min.] | 77.400 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 67.000 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.675 Quilograma |
| Peso líquido | 5.175 Quilograma |
| Volume | 12.83 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |