Danfoss logo
AV210

Válvula externamente operada com assento angular, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Função: NA

042N4485

Mat. do corpo: Aço inoxidável

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoExt. operat. valve accessories
China RoHS complianceOut of scope
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]5.00 bar
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx]116.0 psig
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín]72.5 psig
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]8.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabeçote de controle [mm]90 mm
Diâmetro do orifício [mm]40.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]356 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FechamentoContra o fluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoNA
Característica
Valor
FuncionalExt. operat. valve spare parts
Grupo de produtosVálvulas operadas externamente
In scope of WEEEYes
Mat. de vedaçãoPTFE
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValve AV210D 40SS G 112T NO000
Nome do produtoVálvula externamente operada com assento angular
OperaçãoPistão (angular)
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão máx. de teste[psig]544.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]363 psig
Pressão máx.de teste [bar]37.5 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]25.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoAV210D
Valor cv [gal/min.]53.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]46.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.025 Quilograma
Peso líquido3.525 Quilograma
Volume8.243 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423194643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm