Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Válvula externamente operada com assento angular, AV210G, G, 3/4, PTFE, Função: NF

042N4424

Mat. do corpo: Bronze
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoExt. operat. valve accessories
China RoHS complianceOut of scope
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]1.80 bar
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx]145.0 psig
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín]26.1 psig
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]10.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabeçote de controle [mm]50 mm
Diâmetro do orifício [mm]20.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]356 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FechamentoCom fluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FunçãoNF
Característica
Valor
FuncionalExt. operat. valve spare parts
Grupo de produtosVálvulas operadas externamente
In scope of WEEEYes
Mat. de vedaçãoPTFE
Mat. do corpoBronze
Material DescriptionValve AV210G 20G G 34T NC000
Nome do produtoVálvula externamente operada com assento angular
OperaçãoPistão (angular)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão máx. de teste[psig]348.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx.de teste [bar]24.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
Tamanho da conexão [pol.]3/4
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoAV210G
Valor cv [gal/min.]11.500 gal/min
Valor Kv [m³/h]10.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.108 Quilograma
Peso líquido1.008 Quilograma
Volume2.285 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428903189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm