Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Válvula externamente operada com assento angular, AV210E, G, 2, PTFE, Função: NF

042N4411

Mat. do corpo: Bronze

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoExt. operat. valve accessories
China RoHS complianceOut of scope
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Controle da faixa de pressão [bar] [Mín]4.00 bar
Controle da faixa de pressão [psig] [Máx]116.0 psig
Controle da faixa de pressão [psig] [Mín]58.0 psig
Controle da faixa de pressão[bar] [Máx]8.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabeçote de controle [mm]110 mm
Diâmetro do orifício [mm]50.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]180 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]356 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FechamentoContra o fluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FunçãoNF
Característica
Valor
FuncionalExt. operat. valve spare parts
Grupo de produtosVálvulas operadas externamente
In scope of WEEEYes
Mat. de vedaçãoPTFE
Mat. do corpoBronze
Material DescriptionValve AV210E 50G G 2T NC000
Nome do produtoVálvula externamente operada com assento angular
OperaçãoPistão (angular)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão máx. de teste[psig]348.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx.de teste [bar]24.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
Tamanho da conexão [pol.]2
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoAV210E
Valor cv [gal/min.]77.400 gal/min
Valor Kv [m³/h]67.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.894 Quilograma
Peso líquido6.473 Quilograma
Volume13.728 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423194339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm