Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoTXV accessories
AprovaçãoEACLLC CDC TYSKUL
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Capacidade do orifício [kW]1.70 kW
Capacidade do orifício [TR]0.48 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]31.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoStraightway
Equalização de pressãoExternally equalized
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]59 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-22 °F
FluxoBi-flow
Formato da embalagemIndustrial pack
FuncionalNo
Grupo de fluido1
Característica
Valor
Grupo de produtosExpansion valves
Indicador de direção de fluxoLaser engraved 1-way arrow
Mat. da con.Bi-metal: Steel/copper
Mat. do corpoStainless steel
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Nome do produtoThermostatic expansion valve
Peças incluídasBulb strap
Pressão máx. de trabalho [psig]660 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR454B
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]-1.20 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]-2.16 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]1/2 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício2
Tipo de conexão de entradaSolder, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoSolder, ODF
Tipo de conexão de saídaSolder, ODF
Tipo de produtoTUCE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.164 Quilograma
Peso líquido0.131 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm