Thermostatic expansion valve, TUBE, R290
068U7219
Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 1.12, Pressure equalization: Externally equalized
068U7219
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | TXV accessories |
| Ajuste do superaquecimento | Adjustable |
| Aprovação | EACUAUL |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Capacidade do orifício [kW] | 1.12 kW |
| Capacidade do orifício [TR] | 0.32 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 31.0 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Straightway |
| Equalização de pressão | Externally equalized |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 25 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Single-flow |
| Formato da embalagem | Multi pack |
| Funcional | No |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Expansion valves |
| Indicador de direção de fluxo | Laser engraved 1-way arrow |
| Mat. da con. | Bi-metal: Steel/copper |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Stainless steel |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve |
| Nome do produto | Thermostatic expansion valve |
| Peças incluídas | Bulb strap |
| Ponto MOP [°C] | 0 °C |
| Ponto MOP [°F] | 32 °F |
| Ponto MOP [psig] | MOP 60 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 34.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R290 |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho do orifício | 2 |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solder, ODF |
| Tipo de conexão de equalização | Solder, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solder, ODF |
| Tipo de produto | TUBE |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.173 Quilograma |
| Peso líquido | 0.127 Quilograma |
| Volume | 0.406 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |