Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCBE_068U4593

Válvula de expansão termostática, TCBE, R290

068U4387

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 22.2, Equalização de pressão: Equalizado externamente
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: TU / TC

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACLLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Capacidade do orifício [kW]22.20 kW
Capacidade do orifício [TR]6.30 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
Comprimento do tubo capilar [mm]900 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]35.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]10 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoLaser gravado em seta de 1 via
Mat. da con.Bimetálico: Aço/cobre
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionTCBE/s Therm. exp. Valve
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasPresilha do bulbo
Pressão máx. de trabalho [psig]660 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR290
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [mm]12.00 mm
Tamanho da saída [mm]16.00 mm
Tamanho de equalização [mm]6 mm
Tamanho do orifício2
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTCBE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.206 Quilograma
Peso líquido0.189 Quilograma
Volume0.496 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428938013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm