Válvula de expansão termostática, TUBE, R410A
068U3594
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 9, Equalização de pressão: Equalizado externamente
068U3594
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
| Aprovação | EACUAUL |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Capacidade do orifício [kW] | 9.00 kW |
| Capacidade do orifício [TR] | 2.50 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 59.0 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Em ângulo |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Laser gravado em seta de 1 via |
| Mat. da con. | Bimetálico: Aço/cobre |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | TUBE/a Therm. exp. valve I/45 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Peças incluídas | Presilha do bulbo |
| Ponto MOP [°C] | 15 °C |
| Ponto MOP [°F] | 60 °F |
| Ponto MOP [psig] | MOP 165 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 660 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 45.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 068U3613 |
| Qnt. do pacote | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R410A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R410A |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tamanho da entrada [mm] | 6.00 mm |
| Tamanho da saída [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho de equalização [mm] | 6 mm |
| Tamanho do orifício | 6 |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de equalização | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | TUBE |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.168 Quilograma |
| Peso líquido | 0.154 Quilograma |
| Volume | 0.5 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |