Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Válvula de expansão termostática, TUB, R134a/R513A

068U2496

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 1.6, Equalização de pressão: Equalizado internamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACUAUL
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Capacidade do orifício [kW]1.60 kW
Capacidade do orifício [TR]0.45 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]31.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoEm ângulo
Equalização de pressãoEqualizado internamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Característica
Valor
Indicador de direção de fluxoLaser gravado em seta de 1 via
Mat. da con.Bimetálico: Aço/cobre
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve I/45
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134a/R513A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR513A
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tamanho do orifício4
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTUB
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.135 Quilograma
Peso líquido0.121 Quilograma
Volume0.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428446754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm