Válvula de expansão termostática, TUB, R410A
068U1960
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 2.9, Equalização de pressão: Equalizado internamente
068U1960
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
| Aprovação | EACUA |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Capacidade do orifício [kW] | 2.90 kW |
| Capacidade do orifício [TR] | 0.80 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 31.0 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Em ângulo |
| Equalização de pressão | Equalizado internamente |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Indicador de direção de fluxo | Laser gravado em seta de 1 via |
| Mat. da con. | Bimetálico: Aço/cobre |
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | TUB/a Therm. exp. valve |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Peças incluídas | Presilha do bulbo |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 660 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 45.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R410A |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho do orifício | 3 |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | TUB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.161 Quilograma |
| Peso líquido | 0.144 Quilograma |
| Volume | 0.402 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428050890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |