Danfoss logo
Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6032

Faixa de temp. [°C]: -10 - 15, Tamanho do orifício: 4, Capacidade do orifício [kW]: 16.5, Capacidade do orifício [TR]: 4.7

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjustávelSim
Aprovaçãoc UL us
Capacidade do orifício [kW]16.50 kW
Capacidade do orifício [TR]4.70 TR
Capacidade nominal R32 [kW]23.87 kW
Capacidade nominal R32 [TR]6.80 TR
Capacidade nominal R410A [kW]14.04 kW
Capacidade nominal R410A [TR]4.00 TR
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]31.5 in
Contains batteriesNo
Design da portaPorta de equilíbrio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
Equalização Comp. do tubo capilar [pol.]24.3 in
Faixa de temperatura [°C] [Max]15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]15 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4Adj M/12
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Ponto MOP [psig]LAH
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
RefrigerantesR32R410AR454B
Superaquecimento estático (SS) [°C]3.01 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]5.41 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da saída [pol.]3/4 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício4
Tipo de conexão de entradaChatleff, male
Tipo de conexão de equalizaçãoCAP. TUBO, ROSCA
Tipo de conexão de saídaChatleff, female
Tipo de produtoTR 6
Válvula de retençãoYes
Variante de encaixe de entrada067U0044
Variante de encaixe de saída067U0021

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.38 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.739 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm