Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A; R32; R454B
067L6009
Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamanho do orifício: 6, Capacidade do orifício [kW]: 22.5, Capacidade do orifício [TR]: 6.4
067L6009
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustável | Sim |
| Aprovação | c UL us |
| Capacidade do orifício [kW] | 22.50 kW |
| Capacidade do orifício [TR] | 6.40 TR |
| Capacidade nominal R32 [kW] | 32.30 kW |
| Capacidade nominal R32 [TR] | 9.20 TR |
| Capacidade nominal R410A [kW] | 21.10 kW |
| Capacidade nominal R410A [TR] | 6.00 TR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 31.5 in |
| Contains batteries | No |
| Design da porta | Porta de equilíbrio |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Direta |
| Equalização Comp. do tubo capilar [pol.] | 24.3 in |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 60 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 15 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | TR6 Valve L Orf6 Adj M/12 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Ponto MOP [psig] | LAH |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R32R410AR454B |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho do orifício | 6 |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de equalização | CAP. TUBO, ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | TR 6 |
| Válvula de retenção | Yes |
| Variante de encaixe de entrada | 067U0087 |
| Variante de encaixe de saída | 067U0087 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.581 Quilograma |
| Peso líquido | 0.58 Quilograma |
| Volume | 1.721 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255105879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |