Danfoss logo
TR6 Valve

Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6008

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamanho do orifício: 5, Capacidade do orifício [kW]: 19.7, Capacidade do orifício [TR]: 5.6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjustávelSim
Aprovaçãoc UL us
Capacidade do orifício [kW]19.70 kW
Capacidade do orifício [TR]5.60 TR
Capacidade nominal R32 [kW]28.10 kW
Capacidade nominal R32 [TR]8.00 TR
Capacidade nominal R410A [kW]17.60 kW
Capacidade nominal R410A [TR]5.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]31.5 in
Contains batteriesNo
Design da portaPorta de equilíbrio
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização Comp. do tubo capilar [pol.]24.3 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]15 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTR6 Valve L Orf5 Adj M/12
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Ponto MOP [psig]LAH
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR32R410AR454B
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable
Superaquecimento estático (SS) [°C]3.01 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]5.41 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício5
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoCAP. TUBO, ROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTR 6
Válvula de retençãoYes
Variante de encaixe de entrada067U0087
Variante de encaixe de saída067U0087

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.606 Quilograma
Peso líquido0.557 Quilograma
Volume1.721 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255105831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm