Danfoss logo
TR6 Valve

Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A

067L5991

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamanho do orifício: 6, Capacidade do orifício [kW]: 21.1, Capacidade do orifício [TR]: 6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjustávelSim
Aprovaçãoc UL us
Capacidade do orifício [kW]21.10 kW
Capacidade do orifício [TR]6.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]31.5 in
Contains batteriesNo
Design da portaPorta de equilíbrio
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização Comp. do tubo capilar [pol.]24.3 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]15 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Ponto MOP [psig]LAH
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Característica
Valor
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote18 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR410A
Refrigerantes aprovados pela ULR410A
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]1.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]1.80 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício6
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexão de entradaSolde ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoCAP. TUBO, ROSCA
Tipo de conexão de saídaSolde ODF
Tipo de produtoTR 6
UL markYes
Válvula de retençãoYes
Variante de encaixe de entrada067U0087
Variante de encaixe de saída067U0087

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.387 Quilograma
Peso líquido0.357 Quilograma
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm