Danfoss logo
TR6 Valve

Válvula de expansão termostática, TR 6, R454B

067L5980

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamanho do orifício: 7, Capacidade do orifício [kW]: 28.1, Capacidade do orifício [TR]: 8

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
AjustávelSim
Aprovaçãoc UL us
Capacidade do orifício [kW]28.10 kW
Capacidade do orifício [TR]8.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]31.5 in
Contains batteriesNo
Design da portaPorta de equilíbrio
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização Comp. do tubo capilar [pol.]24.3 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]15 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12
Nome do arquivo de aprovação ULSA7200
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídas1 Cone Aeroquip fêmea de 5/8 pol.1 Cone Chatleff fêmea de 3/4 pol.Um conector roscado de 3/8 pol.Presilha do bulboInstruções de instalaçãoFita isolante
Ponto MOP [psig]LAH
Característica
Valor
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR454B
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]3.01 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]5.41 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício7
Temperatura máx. do elemento [°C]115 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]239 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoCAP. TUBO, ROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTR 6
UL markYes
Válvula de retençãoYes
Variante de encaixe de entrada067U0087
Variante de encaixe de saída067U0087

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.387 Quilograma
Peso líquido0.357 Quilograma
Volume1.721 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424685294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm