Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A
067L5965
Faixa de temp. [°C]: -10 - 15, Tamanho do orifício: 4, Capacidade do orifício [kW]: 14, Capacidade do orifício [TR]: 4
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: TR 6
067L5965
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajustável | Sim |
| Aprovação | c UL us |
| Capacidade do orifício [kW] | 14.00 kW |
| Capacidade do orifício [TR] | 4.00 TR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 31.5 in |
| Contains batteries | No |
| Design da porta | Porta de equilíbrio |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Direta |
| Equalização Comp. do tubo capilar [pol.] | 24.3 in |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 60 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 15 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj M/12 R410A PPAP |
| Nome do arquivo de aprovação UL | SA7200 |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | 1 Cone Aeroquip fêmea de 5/8 pol.1 Cone Chatleff fêmea de 3/4 pol.Um conector roscado de 3/8 pol.Presilha do bulboInstruções de instalaçãoFita isolante |
| Ponto MOP [psig] | LAH |
| Porta balanceada [Sim/Não] | Sim |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R410A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R410A |
| SCIP dossier no. | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
| SCIP dossier product name | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 1.80 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho do orifício | 4 |
| Temperatura máx. do elemento [°C] | 100 °C |
| Temperatura máx. do elemento [°F] | 212 °F |
| Tipo de conexão de entrada | Solde ODF |
| Tipo de conexão de equalização | CAP. TUBO, ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | Solde ODF |
| Tipo de produto | TR 6 |
| UL mark | Yes |
| Válvula de retenção | Yes |
| Variante de encaixe de entrada | 067U0087 |
| Variante de encaixe de saída | 067U0087 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.387 Quilograma |
| Peso líquido | 0.357 Quilograma |
| Volume | 1.721 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424685089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |