Danfoss logo
TR 6 thermostatic expansion valves

Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A

067L5962

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamanho do orifício: 4, Capacidade do orifício [kW]: 14, Capacidade do orifício [TR]: 4

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
AjustávelNÃO
Aprovaçãoc UL us
Capacidade do orifício [kW]14.00 kW
Capacidade do orifício [TR]4.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]31.5 in
Contains batteriesNo
Design da portaPorta de equilíbrio
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Drenagem15 % RH
Equalização Comp. do tubo capilar [pol.]24.3 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]15 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 15% M/12
Nome do arquivo de aprovação ULSA7200
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Ponto MOP [psig]LAH
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Característica
Valor
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR410A
Refrigerantes aprovados pela ULR410A
SCIP dossier no.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dossier product nameTR6 - Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]3.99 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.19 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da saída [pol.]3/4 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício4
Temperatura máx. do elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]212 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de conexão de entradaChatleff, male
Tipo de conexão de equalizaçãoCAP. TUBO, ROSCA
Tipo de conexão de saídaChatleff, female
Tipo de produtoTR 6
UL markYes
Válvula de retençãoNo
Variante de encaixe de entrada067U0077
Variante de encaixe de saída067U0073

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.592 Quilograma
Peso líquido0.583 Quilograma
Volume1.721 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162609958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm