Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A

067L5602

Faixa de temp. [°C]: -10 - 15, Ponto MOP [psig]: MAH, Tamanho do orifício: 5, Capacidade do orifício [kW]: 17.5, Capacidade do orifício [TR]: 5
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: TR 6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjustávelSim
Capacidade do orifício [kW]17.50 kW
Capacidade do orifício [TR]5.00 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]31.0 in
Contains batteriesNo
Design da portaPorta de equilíbrio
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Drenagem15 % RH
Equalização Comp. do tubo capilar [pol.]24.3 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]15 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Mais informaçõesAjustável
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTR6 Valve L BP5 15% CV I/12
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Ponto MOP [psig]MAH
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR410A
SCIP dossier no.da420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
SCIP dossier product nameTR6 - Thermostatic expansion valve
Tamanho da entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da saída [pol.]5/8 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício5
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoSAE flare nut
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTR 6
Válvula de retençãoYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.53 Quilograma
Peso líquido0.53 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702428322645
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm