Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9565

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 88, Pressure equalization: Externally equalized

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoTXV accessories
Ajuste do superaquecimentoAdjustable
AprovaçãoC UL US LISTEDEACUA
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Capacidade do orifício [kW]88.00 kW
Capacidade do orifício [TR]25.00 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoStraightway
Equalização de pressãoExternally equalized
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-22 °F
FluxoBi-flow
Formato da embalagemMulti pack
FuncionalNo
Grupo de fluido1
Grupo de produtosExpansion valves
Indicador de direção de fluxoEmbossed 1-way arrow
Mat. da con.Copper
Mat. do corpoBrass
Característica
Valor
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/8
Nome do produtoThermostatic expansion valve
Peças incluídasBulb strap
Ponto MOP [psig]LAH
Porta balanceada [Sim/Não]Yes
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR454B
Refrigerantes aprovados pela ULR454B
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]7/8 in
Tamanho da saída [pol.]1 1/8 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício20
Temperatura máx. do elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tipo de conexão de entradaSolder, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoSolder, ODF
Tipo de conexão de saídaSolder, ODF
Tipo de produtoTGE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.772 Quilograma
Peso líquido0.65 Quilograma
Volume2.589 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255002154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm