Danfoss logo
TGE_067N7180, 067N7404

Válvula de expansão termostática, TGE, R134a; R513A

067N7165

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 17, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoLISTADO C UL USEACUA
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Capacidade do orifício [kW]17.00 kW
Capacidade do orifício [TR]4.50 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de fluido2
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionTGE 4.5 ExpansionValve Mio M/12
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasPresilha do bulbo
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR513A
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]5/8 in
Tamanho da saída [pol.]3/4 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício8
Temperatura máx. do elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaMio
Tipo de conexão de equalizaçãoMio
Tipo de conexão de saídaMio
Tipo de produtoTGE
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.547 Quilograma
Peso líquido0.44 Quilograma
Volume1.739 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428170239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm