Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Válvula de expansão termostática, TGE, R454B

067N6407

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 56, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoLISTADO C UL USEACUA
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Capacidade do orifício [kW]56.00 kW
Capacidade do orifício [TR]16.00 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionTGE 16 ExpansionValve Solder M/12
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasPresilha do bulbo
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR454B
Refrigerantes aprovados pela ULR454B
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]5/8 in
Tamanho da saída [pol.]7/8 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício12,5
Temperatura máx. do elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]230 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTGE
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.466 Quilograma
Peso líquido0.365 Quilograma
Volume1.739 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162796016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm