Válvula de expansão termostática, TGE, R134a; R513A
067N5400
Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Capacidade do orifício [kW]: 8, Equalização de pressão: Equalizado externamente
067N5400
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
| Aprovação | LISTADO C UL USEACUA |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Capacidade do orifício [kW] | 8.00 kW |
| Capacidade do orifício [TR] | 2.50 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 59.0 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Direta |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 60 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 15 °F |
| Fluxo | Bifluxo |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | TGE 2.5 ExpansionValve ORFS I/12 |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | Presilha do bulbo |
| Ponto MOP [°C] | 20 °C |
| Ponto MOP [°F] | 68 °F |
| Ponto MOP [psig] | MOP 70 |
| Porta balanceada [Sim/Não] | Sim |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR513A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR513A |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho do orifício | 4 |
| Temperatura máx. do elemento [°C] | 110 °C |
| Temperatura máx. do elemento [°F] | 230 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tipo de conexão de entrada | ORFS |
| Tipo de conexão de equalização | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | ORFS |
| Tipo de produto | TGE |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.502 Quilograma |
| Peso líquido | 0.423 Quilograma |
| Volume | 1.584 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428488518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |