Danfoss logo
Válvula de expansão termostática, TGE, R410A; R32-product-details

Válvula de expansão termostática, TGE, R410A; R32

067N0124

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoLISTADO C UL USEACUA
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Capacidade nominal R32 [kW]120.00 kW
Capacidade nominal R32 [TR]34.00 TR
Capacidade nominal R410A [kW]79.00 kW
Capacidade nominal R410A [TR]23.00 TR
Comprimento do tubo capilar [mm]3 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]118.0 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado externamente
Faixa de temperatura [°C] [Max]10 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Característica
Valor
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTGE 34 ExpansionValve Solder M/8
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasPresilha do bulbo
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Pressão máx. de trabalho [psig]711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote8 pc
RefrigerantesR32R410A
Refrigerantes aprovados pela ULR410A
Superaquecimento estático (SS) [°C]4.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]7.20 °F
Tamanho da entrada [pol.]1 1/8 in
Tamanho da saída [pol.]1 3/8 in
Tamanho de equalização [pol.]1/4 in
Tamanho do orifício20
Temperatura máx. do elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]230 °F
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de equalizaçãoSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTGE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.807 Quilograma
Peso líquido0.678 Quilograma
Volume2.589 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255237471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm