Válvula de expansão termostática, TEA 20-12, R717
068G6140
Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30, Capacidade nominal R717 [kW]: 42, Mat. do corpo: Ferro fundido GGG40.3, Tipo de conexão: Flange de solda, Equalização de pressão: Equalizado externamente
068G6140
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Flanges |
| Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
| Aprovação | EACUA |
| Capacidade nominal R717 [kW] | 42.0 kW |
| Capacidade nominal R717 [TR] | 12.0 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 5000 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 192.0 in |
| Condições de cap. nominal [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Condições de cap. nominal [SI] | Subresfriamento=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Conector de equalização | Bico de solda 6,5 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de expansão termostática |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Direta |
| Equalização de pressão | Equalizado externamente |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 86 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -4 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes TXV |
| Grupo de fluido | 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. do corpo | Ferro fundido GGG40.3 |
| Material Description | TEA 20-12 Therm ExpValve |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Peças incluídas | Bico de solda |
| Pressão máx. de teste[psig] | 413.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 276 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 28.5 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 19.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R717 |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tipo de conexão | Flange de solda |
| Tipo de conexão de equalização | M |
| Tipo de produto | TEA 20-12 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.352 Quilograma |
| Peso líquido | 2.3 Quilograma |
| Volume | 6.248 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422139553 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |