Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Válvula de expansão termostática, TEA 20-3, R717

068G6134

Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30, Capacidade nominal R717 [kW]: 10.5, Mat. do corpo: Ferro fundido GGG40.3, Tipo de conexão: Flange de solda, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoFlanges
Ajuste do superaquecimentoAjustável
AprovaçãoEACUA
Capacidade nominal R717 [kW]10.5 kW
Capacidade nominal R717 [TR]3.0 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]192.0 in
Condições de cap. nominal [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Condições de cap. nominal [SI]Subresfriamento=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Conector de equalizaçãoBico de solda 6,5 mm
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão termostática
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Equalização de pressãoEqualizado externamente
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes TXV
Grupo de fluido1
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. do corpoFerro fundido GGG40.3
Material DescriptionTEA 20-3 Therm. Exp. Valve
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasBico de solda
Pressão máx. de teste[psig]413.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]276 psig
Pressão máx.de teste [bar]28.5 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]19.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo de conexãoFlange de solda
Tipo de conexão de equalizaçãoM
Tipo de produtoTEA 20-3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.364 Quilograma
Peso líquido2.32 Quilograma
Volume6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422086475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm