Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Válvula de expansão termostática, TEA 20-5, R717

027X0392

Faixa de temp. [°C]: -20 - 30, Tipo de conexão: NPT, Peças incluídas: Conexão do manômetro de 1/4 pol.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão termostática
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max]30 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-20 °C
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasConexão do manômetro de 1/4 pol.
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoTEA 20-5

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.046 Quilograma
Peso líquido2.866 Quilograma
Volume15.183 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424627683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm