Válvula de expansão termostática, TEA 20-8, R717
027X0342
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Tipo de conexão: Solda de soquete
027X0342
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de expansão termostática |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R717 |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/2 in |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | TEA 20-8 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.38 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 15.822 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428974127 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |