Válvula de expansão termostática, TEA 85-85, R717
027X0341
Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30, Tipo de conexão: Solda de soquete, Peças incluídas: Flange
027X0341
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | ANSI B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 85-85, 3/4" SOC, Range: -4 to 86 °F |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Peças incluídas | Flange |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R717 |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | TEA 85-85 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.52 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 15.183 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |