Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Válvula de expansão termostática, TEA 85-33, R717

027X0331

Faixa de temp. [°C]: -50 - 0, Tipo de conexão: Solda de soquete, Peças incluídas: Flange

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoANSI B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão eletrônica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max]0 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 85-33, 3/4" SOC, Range: -58 to 32 °F
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasFlange
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoTEA 85-33

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.52 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume15.183 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428929554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm