Válvula de expansão termostática, TEA 20-8, R717
027X0310
Faixa de temp. [°C]: -20 - 30, Tipo de conexão: NPT, Peças incluídas: Flange
027X0310
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de expansão eletrônica |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -20 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 20-8, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Peças incluídas | Flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R717 |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/2 in |
| Tipo de conexão | NPT |
| Tipo de produto | TEA 20-8 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.4 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 15.183 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428881401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |