Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Válvula de expansão termostática, TEA 20-12, R717

027X0292

Faixa de temp. [°C]: -20 - 30, Tipo de conexão: Solda de soquete, Peças incluídas: Flange

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão eletrônica
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max]30 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-20 °C
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasFlange
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoTEA 20-12

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.36 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume15.183 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428841863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm