Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Válvula de expansão termostática, TEA 20-8, R717

027X0265

Intervalo de temperatura [°C]: -20 - 30, Tipo de conexão: Solda de soquete

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de expansão termostática
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Product lineIndustrial Refrigeration
Característica
Valor
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoTEA 20-8

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.38 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume15.183 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428832762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm