Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Válvula de expansão termostática, TEA 20-12, R717

027X0231

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 0, Tipo de conexão: NPT, Peças incluídas: Conexão do manômetro de 1/4 pol.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de injeção termostática
Designação de tipoSOC
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Característica
Valor
Peças incluídasConexão do manômetro de 1/4 pol.
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoTEA 20-12

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.38 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm