Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoTXV accessories
AjustávelYes
Ajuste do superaquecimentoAdjustable
AprovaçãoC UL US LISTEDEACUA
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Capacidade do orifício [kW]3.14 kW
Capacidade do orifício [TR]0.89 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]750 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]30.0 in
Configuração de fábrica [psig]76.9 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoStraightway
Equalização de pressãoInternally equalized
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FiltroIntegrated
FluxoSingle-flow
Formato da embalagemIndustrial pack
FuncionalNo
Grupo de produtosExpansion valves
Indicador de direção de fluxoStamped 1-way arrow
Mat. da con.Copper
Característica
Valor
Mat. do corpoBrass
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Nome do arquivo de aprovação ULSA7200
Nome do produtoThermostatic expansion valve
Peças incluídasBulb strap
Porta balanceada [Sim/Não]No
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico068N7721
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR290
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]3.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]5.40 °F
Tamanho da entrada [mm]6.00 mm
Tamanho da saída [mm]10.00 mm
Tamanho do orifício3
Temperatura máx. do elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolder, ODF
Tipo de conexão de saídaSolder, ODF
Tipo de produtoTD 1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.202 Quilograma
Peso líquido0.178 Quilograma
Volume0.474 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm