Danfoss logo
TD1 SW Fixed

Válvula de expansão termostática, TD 1, R134a; R513A

068N7629

Faixa de temp. [°C]: -25 - 15, Capacidade do orifício [kW]: 3.81, Equalização de pressão: Equalizado internamente
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: TD 1 / TDE 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
AjustávelNÃO
AprovaçãoLISTADO C UL USEACLLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Capacidade do orifício [kW]3.81 kW
Capacidade do orifício [TR]1.09 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]750 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]30.0 in
Configuração de fábrica [psig]44.1 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoDireta
Drenagem15 % RH
Equalização de pressãoEqualizado internamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max]15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-15 °F
FiltroIntegrado
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via estampada
Característica
Valor
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW I/32
Nome do arquivo de aprovação ULSA7200
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasPresilha do bulbo
Ponto MOP [°C]20 °C
Ponto MOP [°F]68 °F
Ponto MOP [psig]MOP 70
Porta balanceada [Sim/Não]NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR513A
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]3.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]5.40 °F
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tamanho do orifício5
Temperatura máx. do elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]210 °F
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTD 1
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.195 Quilograma
Peso líquido0.17 Quilograma
Volume0.46 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424227012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm