Válvula de expansão termostática, TD 1, R290
068N2019
Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 0.6, Equalização de pressão: Equalizado internamente
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: TD 1 / TDE 1
068N2019
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios TXV |
| Ajustável | NÃO |
| Aprovação | EACLLC CDC TYSK |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Capacidade do orifício [kW] | 0.60 kW |
| Capacidade do orifício [TR] | 0.16 TR |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 750 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 30.0 in |
| Configuração de fábrica [psig] | 60.3 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direção | Em ângulo |
| EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Sim |
| Equalização de pressão | Equalizado internamente |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Filtro | Integrado |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grp. matr. para restrição de vendas | Acordo inflamável B (RC, CC) |
| Grupo de produtos | Válvulas de expansão |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via estampada |
| Mat. da con. | COBRE |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
| Peças incluídas | Clipe do bulbo |
| Porta balanceada [Sim/Não] | NÃO |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 500 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 34.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R290 |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho do orifício | 0 |
| Temperatura máx. do elemento [°C] | 100 °C |
| Temperatura máx. do elemento [°F] | 210 °F |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | TD 1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.174 Quilograma |
| Peso líquido | 0.147 Quilograma |
| Volume | 0.484 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428907095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |