Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Válvula de expansão termostática, TD 1, R134a; R513A

068N2002

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidade do orifício [kW]: 0.4, Equalização de pressão: Equalizado internamente

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios TXV
AjustávelNÃO
AprovaçãoEACLLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Capacidade do orifício [kW]0.40 kW
Capacidade do orifício [TR]0.11 TR
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comprimento do tubo capilar [mm]750 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]30.0 in
Configuração de fábrica [psig]36.7 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DireçãoEm ângulo
Equalização de pressãoEqualizado internamente
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
FiltroIntegrado
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas de expansão
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via estampada
Característica
Valor
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Nome do produtoVálvula de expansão termostática
Peças incluídasClipe do bulbo
Porta balanceada [Sim/Não]NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig]500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]34.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR513A
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Superaquecimento estático (SS) [°C]3.00 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F]5.40 °F
Tamanho da entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tamanho do orifício0
Temperatura máx. do elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. do elemento [°F]210 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoTD 1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.174 Quilograma
Peso líquido0.149 Quilograma
Volume0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428906951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm